Odkaz na systém
Rezací stroj so systémom ZiMo
Systémové riešenia | Mobilita | Mobilná robotika
Task & Solution
Mobilná robotická bunka ZiMo sa efektívne používa v aplikáciách pick & place na píle. Po tom, ako píla presne rozreže obrobok na rovnako veľké časti, ZiMo prevezme zvyšok toku materiálu v kombinácii s ekosystémom MATCH na konci ramena a sacím čerpadlom. ZiMo bezpečne uchopí narezané obrobky a uloží ich do určenej nádoby. Táto aplikácia umožňuje automatizovaný koncový krok procesu, zvyšuje produktivitu a znižuje pracovné zaťaženie obsluhy.
Vstavané štandardné komponenty